??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-489 - 4-Kanal-Analogeingang für RTD-Sensoren und Thermoelemente 16 Bit Diagnose Eigensicher
Stückliste
750-489
Bestell-Nr.
750-489
Bezeichnung
4-Kanal-Analogeingang RTD/TC Ex i
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
24.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
blau
Gewicht
99.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen