??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-489 - 4-channel analog input for RTD sensors and thermocouples 16 bits Diagnostics Intrinsically safe
Lista materiałowa
750-489
Nr zamówienia.
750-489
Description
4-channel analog input RTD/TC Exi
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
niebieski
masa
99.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD