??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-484 - MODULO DI INGRESSO ANALOGICO 2 CANALI 4-20 mA SINGLE ENDED
Lista materiale
750-484
Codice art.
750-484
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
24.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
blau
Comment
4-20 mA 12 Bit S.E. HART Ex i
Peso
92.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD