??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-484/040-000 - 2-Channel Analog Input 4 … 20 mA HART Intrinsically Safe Extreme
Lista materiale
750-484/040-000
Codice art.
750-484/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
24.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
blu
Comment
4-20 mA HART Ex i XTR
Peso
91.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD