??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-484/000-001 - Entrée analogique à 2 canaux, 4 … 20 mA HART, NAMUR NE 43, sécurité intrinsèque
Nomenclature
750-484/000-001
No de produit
750-484/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
24.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
bleu
Comment
4-20 mA HART Ex i XTR
Poids
91.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés