??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-484/000-001 - 2-Kanal-Analogeingang, 4 … 20 mA HART, NAMUR NE 43, Eigensicher
Stückliste
750-484/000-001
Bestell-Nr.
750-484/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
24.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
blau
Bemerkungen
4-20 mA HART Ex i XTR
Gewicht
91.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen