??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-483 - Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-30 V Entrée de mesure différentielle
Nomenclature
750-483
No de produit
750-483
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
50.500 g
Comment
0-30V DC Differenz-Messeingang
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés