??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-481/040-000 - 2-Channel Analog Input Resistance Measurement Intrinsically Safe Extreme
Bill of material
750-481/040-000
Item-No.
750-481/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
24.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
blue
Comment
RTD EEx i XTR
Weight
90.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей