??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-481/040-000 - 2-Channel Analog Input Resistance Measurement Intrinsically Safe Extreme
Lista materiałowa
750-481/040-000
Nr zamówienia.
750-481/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
niebieski
Comment
RTD EEx i XTR
masa
90.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD