??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-481/040-000 - 2-Channel Analog Input Resistance Measurement Intrinsically Safe Extreme
Lista de materiales
750-481/040-000
Item-No.
750-481/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
24.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
azul
Comment
RTD EEx i XTR
Peso
90.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD