??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-471 - 4-channel analog input for Voltage/Current
Lista materiale
750-471
Codice art.
750-471
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
67.80 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondità
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
50.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD