??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-471/040-000 - 4AI, Tensión / Corriente, Entrada diferencial, 16 bits, Diagnóstico, extremo
Lista de materiales
750-471/040-000
Item-No.
750-471/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
67.80 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris oscuro
Peso
82.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD