??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-471/040-000 - 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, 16 Bit, Diagnose, Extrem
Stückliste
750-471/040-000
Bestell-Nr.
750-471/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
67.80 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
dunkelgrau
Gewicht
82.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen