??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-471/040-000 - 4-channel analog input, Voltage/Current, Differential input, 16 bits, Diagnostics, Extreme
Bill of material
750-471/040-000
Item-No.
750-471/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
67.80 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
dark gray
Weight
82.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей