??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-460 - MODULO DI INGRESSO ANALOGICO 4 CANALI per moduli d'uscita per sensori resistivi
Lista materiale
750-460
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
51.800 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD