??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-453/040-000 - 4-channel analog input module 0-20 mA 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions Single-ended
Lista materiałowa
750-453/040-000
Nr zamówienia.
750-453/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
schwarz
masa
51.305 g
Comment
4AI 0-20 mA S.E. / XTR
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD