??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-450 - 4-Kanal-Analogeingangsklemme für Widerstandssensoren
Stückliste
750-450
Bestell-Nr.
750-450
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
49.000 g
Bemerkungen
RTD frei konfigurierbar
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD