??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-439/040-000 - 8-Kanal-Digitaleingangsklemme NAMUR eigensicher extrem
Stückliste
750-439/040-000
Bestell-Nr.
750-439/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
24.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
blau
Gewicht
93.800 g
Bemerkungen
NAMUR Ex i XTR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen