??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-439/040-000 - 8-Channel Digital Input NAMUR Intrinsically Safe Extreme
Lista materiale
750-439/040-000
Codice art.
750-439/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
24.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
blu
Peso
93.800 g
Comment
NAMUR Ex i XTR
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD