??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-435 - Módulo de entrada digital, 1 canal NAMUR Ex i
Lista de materiales
750-435
Item-No.
750-435
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
blau
Peso
45.278 g
Comment
NAMUR EEx i
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD