??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-432 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V 3,0 ms
Lista materiałowa
750-432
Nr zamówienia.
750-432
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
47.104 g
Comment
24V DC 3.0 ms / 2-Leiter
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD