??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-431/040-000 - 8-Kanal-Digitaleingang DC 24 V 0,2 ms Extrem
Stückliste
750-431/040-000
Bestell-Nr.
750-431/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
47.881 g
Bemerkungen
24V DC 0.2 ms / Extrem
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen