??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-429/040-001 - 2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 60 V für eXTReme Umgebungsbedingungen
Stückliste
750-429/040-001
Bestell-Nr.
750-429/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
46.500 g
Bemerkungen
60 V DC
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen