??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-428 - Borne d'entrées digitales à 4 canaux AC/DC 42 V connexion de 2 conducteurs
Nomenclature
750-428
No de produit
750-428
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
47.500 g
Comment
42V AC/DC 20 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés