??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-427/040-000 - Módulo de entrada digital, 2 canales 110 V DC para condiciones eXTRemas Single-Ended (lazo interno)
Lista de materiales
750-427/040-000
Item-No.
750-427/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
negro
Peso
48.000 g
Comment
110V DC
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD