??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-414 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MOUDLE DC 5 V POSITIVE SWITCHING
Lista materiałowa
750-414
Nr zamówienia.
750-414
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
46.000 g
Comment
5V DC 0.2 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD