??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-407 - Modulo di ingresso digitale a 2 canali 220 V DC
Lista materiale
750-407
Codice art.
750-407
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
47.000 g
Comment
2DI 220 V DC 3.0 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD