??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-407 - Módulo de entrada digital, 2 canales 220 V DC
Lista de materiales
750-407
Item-No.
750-407
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
65.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris claro
Peso
47.000 g
Comment
2DI 220 V DC 3.0 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD