??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-407 - Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 220 V
Nomenclature
750-407
No de produit
750-407
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
47.000 g
Comment
2DI 220 V DC 3.0 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés