??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-407 - 2-channel digital input module DC 220 V
Lista materiałowa
750-407
Nr zamówienia.
750-407
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
47.000 g
Comment
2DI 220 V DC 3.0 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD