??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-403 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V 3,0 ms
Bill of material
750-403
Item-No.
750-403
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
46.849 g
Comment
24V DC 0.2 ms
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)