??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-377/025-000 - PROFINET IO advanced ECO fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista materiale
750-377/025-000
Codice art.
750-377/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
79.890 g
Comment
PROFINET IO adv. ECO 2-Port/T
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD