??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-377/025-000 - PROFINET IO advanced ECO fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista de materiales
750-377/025-000
Item-No.
750-377/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
65.00 mm
Ancho
51.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
79.890 g
Comment
PROFINET IO adv. ECO 2-Port/T
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD