??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-375 - PROFINET IO advanced fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista materiałowa
750-375
Nr zamówienia.
750-375
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
62.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
151.500 g
Comment
PROFINET IO adv. 2-Port
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD