??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-375 - PROFINET IO advanced fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista materiale
750-375
Codice art.
750-375
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
62.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
151.500 g
Comment
PROFINET IO adv. 2-Port
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей