??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-375/025-000 - PROFINET IO advanced fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Nomenclature
750-375/025-000
No de produit
750-375/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
65.00 mm
Largeur
62.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
131.195 g
Comment
PROFINET IO adv. 2-Port/T
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés