??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-375/025-000 - PROFINET IO advanced fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista de materiales
750-375/025-000
Item-No.
750-375/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
65.00 mm
Ancho
62.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
131.195 g
Comment
PROFINET IO adv. 2-Port/T
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD