??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-365/040-010 - Accoppiatore fieldbus EtherNet/IP M12, 4ª generazione, Estrema
Lista materiale
750-365/040-010
Codice art.
750-365/040-010
Designazione
Accoppiatore fieldbus EtherNet/IP M12
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
100.00 mm
Larghezza
112.00 mm
Profondita
71.90 mm
Colore
grigio scuro
Peso
213.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD