??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-364/040-010 - Fieldbus Coupler Modbus TCP M12
Bill of material
750-364/040-010
Item-No.
750-364/040-010
Description
Fieldbus Coupler Modbus TCP M12
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
112.00 mm
Depth
71.90 mm
Color
dark gray
Weight
213.100 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)