??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-364/040-010 - Coupleur de bus de terrain Modbus TCP M12
Nomenclature
750-364/040-010
No de produit
750-364/040-010
Désignation
Coupleur de bus de terrain Modbus TCP M12
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
112.00 mm
Profondeur
71.90 mm
Couleur
gris foncé
Poids
213.100 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés