??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-363 - Fieldbus Coupler EtherNet/IP 4th generation
Lista materiale
750-363
Codice art.
750-363
Designazione
Fieldbus Coupler EtherNet/IP ECO
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
64.70 mm
Larghezza
49.50 mm
Profondita
96.80 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
102.922 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD