??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-362 - Fieldbus Coupler Modbus TCP
Bill of material
750-362
Item-No.
750-362
Description
FC Modbus TCP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.70 mm
Width
49.50 mm
Depth
96.80 mm
Color
light gray
Weight
105.100 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD