??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-362 - Coupleur de bus de terrain Modbus TCP
Nomenclature
750-362
No de produit
750-362
Désignation
FC Modbus TCP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.70 mm
Largeur
49.50 mm
Profondeur
96.80 mm
Couleur
gris clair
Poids
105.100 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés