??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-362 - Acoplador de bus de campo Modbus TCP
Lista de materiales
750-362
Item-No.
750-362
Designación
FC Modbus TCP
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.70 mm
Ancho
49.50 mm
Profundidad
96.80 mm
Color
gris claro
Peso
105.100 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD