??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-362/040-000 - Coupleur de bus de terrain Modbus TCP, 4ème génération, Extrem
Nomenclature
750-362/040-000
No de produit
750-362/040-000
Désignation
FC Modbus TCP, G4, XTR
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
96.80 mm
Largeur
49.50 mm
Profondeur
64.70 mm
Couleur
gris foncé
Poids
103.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Filename
750-362_040-000
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés