??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-362/040-000 - Accoppiatore fieldbus Modbus TCP, 4ª generazione, Estrema
Lista materiale
750-362/040-000
Codice art.
750-362/040-000
Designazione
FC Modbus TCP, G4, XTR
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
96.80 mm
Larghezza
49.50 mm
Profondita
64.70 mm
Colore
grigio scuro
Peso
103.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Filename
750-362_040-000
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD