??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-354 - EtherCAT Fieldbus Coupler 100 mbit digital and analog signals
Bill of material
750-354
Item-No.
750-354
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
65.00 mm
Width
50.00 mm
Depth
97.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
102.880 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)