??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-354 - Accoppiatore fieldbus EtherCAT 100 Mbit/s derivazione integrata di telebus perinstallazione
Lista materiale
750-354
Codice art.
750-354
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
97.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
102.880 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD