??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-354/000-002 - Fieldbus Coupler EtherCAT ID Switch Diagnostics
Bill of material
750-354/000-002
Item-No.
750-354/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
65.00 mm
Width
50.00 mm
Depth
97.00 mm
Color
light gray
Weight
100.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей