??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-354/000-002 - Feldbuskoppler EtherCAT ID-Switch Diagnose
Stückliste
750-354/000-002
Bestell-Nr.
750-354/000-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
97.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
100.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen